|
|
|
XZCP0666L5
connecteur pré-câblé femelle, M8, 3 broches, angle droit - câble 5 m
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 21, 2024
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Composants de câblage Telemecanique
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoire de câblage
|
Type d'accessoire / élément séparé
|
Connecteurs pré-câblés
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Complémentaires
Raccordement électrique
|
Connecteur femelle coudé M8, 3 broches
|
Fixation de la borne
|
Vissé
|
Matière de la bague
|
Métal
|
LED d'état
|
Sans
|
Longueur de câble
|
5 m
|
Diamètre extérieur du câble
|
5,2 mm
|
Composition du câble
|
3 x 0,34 mm²
|
Matière de l'isolant du fil
|
PUR
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
60 V c.a.
75 V c.c.
|
[In] courant assigné d'emploi
|
4 A
|
Résistance de contact
|
5000 µΩ
|
Résistance d'isolement minimum
|
1 GΩ
|
Poids du produit
|
0,12 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP65
IP69K
IP67
|
Certifications du produit
|
cULus
|
Température de fonctionnement
|
-40…80 °C statique
-5…80 °C flexion
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…80 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
24,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
29,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
126,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,878 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
320
|
Hauteur de l'emballage 3
|
77 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
54,548 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|