|
|
|
XZCP1264L25
Con. M12 - Femelle - 90° - 5 broches - 25m pré-câblé
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Composants de câblage Telemecanique
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoire de câblage
|
Type d'accessoire / élément séparé
|
Connecteurs pré-câblés
|
Complémentaires
Raccordement électrique
|
Connecteur femelle coudé M12, 5 broches (broche de terre incluse)
|
Fixation de la borne
|
Vissé
|
Matière de la bague
|
Métal
|
LED d'état
|
Sans
|
Longueur de câble
|
25 m
|
Diamètre extérieur du câble
|
5,9 mm
|
Composition du câble
|
5 x 0,34 mm²
|
Matière de l'isolant du fil
|
PUR
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
30 V c.a.
36 V c.c.
|
[In] courant assigné d'emploi
|
4 A
|
Résistance de contact
|
5000 µΩ
|
Résistance d'isolement minimum
|
1 GΩ
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP67
IP65
IP69K
|
Certifications du produit
|
cULus
|
Température de fonctionnement
|
-40…80 °C statique
-5…80 °C flexion
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…80 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
20,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
20,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
875,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,663 kg
|
Caractéristiques environnementales