|
XZCPV1141L5
connecteurs précâblés XZ - femelle droit - M12 - 4 broches - câble PVC 5 m
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Composants de câblage Telemecanique
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoire de câblage
|
Type d'accessoire / élément séparé
|
Connecteurs pré-câblés
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Complémentaires
Raccordement électrique
|
Connecteur femelle droit M12, 4 broches
|
Fixation de la borne
|
Vissé
|
Matière de la bague
|
Métal
|
LED d'état
|
Sans
|
Longueur de câble
|
5 m
|
Diamètre extérieur du câble
|
4,6 mm
|
Composition du câble
|
4 x 0,25 mm²
|
Matière de l'isolant du fil
|
PVC
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V c.a.
300 V c.c.
|
[In] courant assigné d'emploi
|
3 A
|
Résistance de contact
|
5000 µΩ
|
Résistance d'isolement minimum
|
1 GΩ
|
Poids du produit
|
0,201 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP65
IP67
|
Certifications du produit
|
cULus
|
Température de fonctionnement
|
-25…80 °C statique
|
Température ambiante pour le stockage
|
-25…80 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
16,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
17,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
167,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,606 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
320
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
65,500 kg
|
Caractéristiques environnementales