Schneider-Electric Cebeo
 
ZALVB3 image- cebeo
ZALVB3
bloc lumineux pour boîte à boutons - vert - DEL intégrée - 24 V
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony XAL
Type de produit ou de composant Bloc lumineux
Nom abrégé d'appareil ZALV
Destination du produit Pour unités de signalisation et decontrôle XB5 Ø 22 mm
Montage du bloc Montage arrière
Vente par quantité indivisible 5
Couleur de la source lumineuse Vert
[Us] tension assignée d'alimentation 24 V c.a./c.c.
Complémentaires
Variante de construction Pour montage par le client
Poids du produit 0,015 kg
Mode de raccordement Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans extrémité de câble conforme à EN/IEC 60947-1
Couple de serrage 0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1
Forme de la tête de vis Cross compatible with Philips no 1 screwdriver
Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver
Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver
Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV conforme à EN/IEC 60947-1
Type de signalisation Permanent
Source lumineuse DEL intégrée et protégée
Limites de la tension d'alimentation 19,2…30 V c.c.
21,6…26,4 V c.a.
Consommation électrique 18 mA
Durée utile 100000 H à la tension nominale et à 25 °C
Tenue aux ondes de choc 1 kV conforme à IEC 61000-5-1
Alimentation du bloc lumineux Directe
Culot de lampe LED integrale
Code de composition électrique MR1
PR1
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Température de fonctionnement -40…70 °C
Degré de protection IP IP20 conforme à IEC 60529
Normes UL 508
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
Certifications du produit CSA
UL listed
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 12…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à EN/IEC 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à EN/IEC 60068-2-27
Tenue aux transitoires rapides 2 kV conforme à IEC 61000-4-4
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
Tenue aux décharges électrostatiques 6 kV sur le contact (partiesmétalliques) conforme à IEC 61000-4-2
8 kV à l’air libre (dans les piècesd’isolation) conforme à IEC 61000-4-2
Émission électromagnétique Classe B conforme à IEC 55011
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 10,2 g
Hauteur de l'emballage 1 1 cm
Largeur de l'emballage 1 3,3 cm
Longueur de l'emballage 1 4,5 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Poids de l'emballage 2 57,1 g
Hauteur de l'emballage 2 4,5 cm
Largeur de l'emballage 2 5,5 cm
Longueur de l'emballage 2 5,7 cm
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 400
Poids de l'emballage 3 4,814 kg
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months