|
|
|
ZALVB5
bloc lumineux pour boîte à boutons - jaune - DEL intégrée - 24 V
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation OCT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Harmony XAL
|
Type de produit ou de composant
|
Bloc lumineux
|
Nom abrégé d'appareil
|
ZALV
|
Destination du produit
|
Pour unités de signalisation et decontrôle XB5 Ø 22 mm
|
Montage du bloc
|
Montage arrière
|
Vente par quantité indivisible
|
5
|
Couleur de la source lumineuse
|
Jaune
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
24 V c.a./c.c.
|
Complémentaires
Variante de construction
|
Pour montage par le client
|
Poids du produit
|
0,015 kg
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec extrémité de câble conforme à EN/IEC 60947-1
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans extrémité de câble conforme à EN/IEC 60947-1
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m conforme à EN 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
Transversal compatible avec cruciforme Philips no 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
Perforé compatible avec barre Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec barre Ø 5,5 mm tournevis
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V (degré de pollution 3) conforme à EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV conforme à EN/IEC 60947-1
|
Type de signalisation
|
Permanent
|
Source lumineuse
|
DEL intégrée et protégée
|
Limites de la tension d'alimentation
|
19,2…30 V c.c.
21,6…26,4 V c.a.
|
Consommation électrique
|
18 mA
|
Durée utile
|
100000 H à la tension nominale et à 25 °C
|
Tenue aux ondes de choc
|
1 kV conforme à IEC 61000-5-1
|
Alimentation du bloc lumineux
|
Directe
|
Culot de lampe
|
LED integrale
|
Code de composition électrique
|
MR1
PR1
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Température de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforme à IEC 60529
|
Normes
|
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
CSA
UL listed
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 12…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à EN/IEC 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à EN/IEC 60068-2-27
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV conforme à IEC 61000-4-4
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m conforme à IEC 61000-4-3
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
6 kV sur le contact (partiesmétalliques) conforme à IEC 61000-4-2
8 kV à l’air libre (dans les piècesd’isolation) conforme à IEC 61000-4-2
|
Émission électromagnétique
|
Classe B conforme à IEC 55011
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
10 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
5,6 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
4,4 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
5,4 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
58 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
400
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
4,946 kg
|
Caractéristiques environnementales
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|