Schneider-Electric Cebeo
 
ZALVM5 image- cebeo
ZALVM5
bloc lumineux pour boîte à boutons - jaune - DEL intégrée - 230..240 V
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony XAL
Type de produit ou de composant Bloc lumineux
Nom abrégé d'appareil ZALV
Destination du produit Pour unités de signalisation et decontrôle XB5 Ø 22 mm
Montage du bloc Montage arrière
Vente par quantité indivisible 5
Couleur de la source lumineuse Jaune
[Us] tension assignée d'alimentation 230...240 V c.a.
Complémentaires
Variante de construction Pour montage par le client
Poids du produit 0,015 kg
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec extrémité de câble conforme à EN/IEC 60947-1
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans extrémité de câble conforme à EN/IEC 60947-1
Couple de serrage 0,8…1,2 N.m conforme à EN 60947-1
Forme de la tête de vis Transversal compatible avec cruciforme Philips no 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
Perforé compatible avec barre Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec barre Ø 5,5 mm tournevis
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V (degré de pollution 3) conforme à EN/IEC 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV conforme à EN/IEC 60947-1
Type de signalisation Permanent
Source lumineuse DEL intégrée et protégée
Limites de la tension d'alimentation 195…264 V c.a.
Consommation électrique 14 mA
Durée utile 100000 H à la tension nominale et à 25 °C
Tenue aux ondes de choc 1 kV conforme à IEC 61000-5-1
Alimentation du bloc lumineux Directe
Culot de lampe LED integrale
Code de composition électrique MR1
PR1
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Température de fonctionnement -40…70 °C
Degré de protection IP IP20 conforme à IEC 60529
Normes EN/IEC 60947-5-5
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C 4520
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
Certifications du produit CSA
UL listed
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 12…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à EN/IEC 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à EN/IEC 60068-2-27
Tenue aux transitoires rapides 2 kV conforme à IEC 61000-4-4
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m conforme à IEC 61000-4-3
Tenue aux décharges électrostatiques 6 kV sur le contact (partiesmétalliques) conforme à IEC 61000-4-2
8 kV à l’air libre (dans les piècesd’isolation) conforme à IEC 61000-4-2
Émission électromagnétique Classe B conforme à IEC 55011
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 11 g
Hauteur de l'emballage 1 4,4 cm
Largeur de l'emballage 1 5,4 cm
Longueur de l'emballage 1 5,6 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Poids de l'emballage 2 60 g
Hauteur de l'emballage 2 4,4 cm
Largeur de l'emballage 2 5,4 cm
Longueur de l'emballage 2 5,6 cm
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 400
Poids de l'emballage 3 5,186 kg
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months