|
|
|
ZB4BV18B4
corps pour voyant lumineux clignotant rouge - ZB4 - DELintégrée - 24 V
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 02, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 31, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Harmony XB4
|
Type de produit ou de composant
|
Bloc corps/éclairage complet
|
Nom abrégé d'appareil
|
ZB4
|
Matière du collier de fixation
|
Zamak
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans extrémité de câble
|
Source lumineuse
|
DEL protégée
|
Culot de lampe
|
LED integrale
|
Couleur de la source lumineuse
|
RED
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
24 V c.a./c.c. à 50/60 Hz
|
Complémentaires
Largeur hors tout CAO
|
30 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
47 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
37 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Poids du produit
|
0,054 kg
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m conforme à EN 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
Transversal compatible avec cruciforme Philips no 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
Perforé compatible avec barre Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec barre Ø 5,5 mm tournevis
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V (degré de pollution 3) conforme à EN 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV conforme à EN 60947-1
|
Type de signalisation
|
Clignotant
|
Limites de la tension d'alimentation
|
19,2…30 V c.c.
21,6…26,4 V c.a.
|
Consommation électrique
|
18 mA
|
Durée utile
|
100000 H à la tension nominale et à 25 °C
|
Tenue aux ondes de choc
|
1 kV conforme à IEC 61000-4-5
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Température de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I conforme à IEC 60536
|
Normes
|
JIS C8201-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
UL listed
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
CSA
GL
BV
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV conforme à IEC 61000-4-4
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m conforme à IEC 61000-4-3
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
6 kV sur le contact (partiesmétalliques) conforme à IEC 61000-2-6
8 kV à l’air libre (dans les piècesd’isolation) conforme à IEC 61000-2-6
|
Émission électromagnétique
|
Classe B conforme à IEC 55011
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
54 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
5,6 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
3,4 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
26,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
270 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
150
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
8,682 kg
|
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|