Schneider-Electric Cebeo
 
ZB4BVB5 image- cebeo
ZB4BVB5
corps pour voyant jaune - ZB4 - DEL intégrée - 24 V
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony XB4
Type de produit ou de composant Bloc corps/éclairage complet
Nom abrégé d'appareil ZB4
Matière du collier de fixation Zamak
Vente par quantité indivisible 1
Mode de raccordement Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end
Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm² without cable end
Source lumineuse DEL protégée
Culot de lampe LED integrale
Couleur de la source lumineuse Orange
[Us] tension assignée d'alimentation 24 V AC/DC at 50/60 Hz
Complémentaires
Largeur hors tout CAO 30 mm
Hauteur hors tout CAO 47 mm
Profondeur hors tout CAO 37 mm
Description des bornes ISO n°1 (X1-X2)PL
Poids du produit 0,054 kg
Couple de serrage 0,8…1,2 N.m conforme à EN 60947-1
Forme de la tête de vis Cross compatible with Philips no 1 screwdriver
Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver
Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver
Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
[Ui] tension assignée d'isolement 600 V (degré de pollution 3) conforme à EN 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs EN 60947-1 6 kV
Type de signalisation Permanent
Limites de la tension d'alimentation 19.2…30 V DC
21.6…26.4 V AC
Consommation électrique 18 mA
Durée utile 100000 h at rated voltage and 25 °C
Tenue aux ondes de choc 1 kV conforming to IEC 61000-4-5
Présentation du produit Sous-ensembles de base
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Température de fonctionnement -40…70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I conforme à IEC 60536
Normes EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-1
Certifications du produit DNV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
UL listed
GL
BV
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
Tenue aux transitoires rapides 2 kV conforming to IEC 61000-4-4
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
Tenue aux décharges électrostatiques 6 kV sur le contact (partiesmétalliques) conforme à IEC 61000-2-6
8 kV à l’air libre (dans les piècesd’isolation) conforme à IEC 61000-2-6
Émission électromagnétique Class B conforming to IEC 55011
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 54 g
Hauteur de l'emballage 1 3,4 cm
Largeur de l'emballage 1 5,4 cm
Longueur de l'emballage 1 5,6 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Poids de l'emballage 2 270 g
Hauteur de l'emballage 2 3,4 cm
Largeur de l'emballage 2 5,6 cm
Longueur de l'emballage 2 26,5 cm
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 200
Poids de l'emballage 3 11,31 kg
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months