Schneider-Electric Cebeo
 
ZB4BVM3 image- cebeo
ZB4BVM3
corps pour voyant vert - ZB4 - DEL intégrée - 230..240 V
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony XB4
Type de produit ou de composant Bloc corps/éclairage complet
Nom abrégé d'appareil ZB4
Matière du collier de fixation Zamak
Vente par quantité indivisible 1
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans extrémité de câble
Source lumineuse DEL protégée
Culot de lampe LED integrale
Couleur de la source lumineuse Vert
[Us] tension assignée d'alimentation 230...240 V c.a. à 50/60 Hz
Complémentaires
Largeur hors tout CAO 30 mm
Hauteur hors tout CAO 47 mm
Profondeur hors tout CAO 37 mm
Description des bornes ISO n°1 (X1-X2)PL
Poids du produit 0,054 kg
Couple de serrage 0,8…1,2 N.m conforme à EN 60947-1
Forme de la tête de vis Transversal compatible avec cruciforme Philips no 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
Perforé compatible avec barre Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec barre Ø 5,5 mm tournevis
[Ui] tension assignée d'isolement 600 V (degré de pollution 3) conforme à EN 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforme à EN 60947-1
Type de signalisation Permanent
Limites de la tension d'alimentation 195…264 V c.a.
Consommation électrique 14 mA
Durée utile 100000 H à la tension nominale et à 25 °C
Tenue aux ondes de choc 1 kV conforme à IEC 61000-4-5
Présentation du produit Sous-ensembles de base
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Température de fonctionnement -40…70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I conforme à IEC 60536
Normes EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-1
Certifications du produit RINA
UL listed
BV
DNV
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
Tenue aux transitoires rapides 2 kV conforme à IEC 61000-4-4
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m conforme à IEC 61000-4-3
Tenue aux décharges électrostatiques 6 kV sur le contact (partiesmétalliques) conforme à IEC 61000-2-6
8 kV à l’air libre (dans les piècesd’isolation) conforme à IEC 61000-2-6
Émission électromagnétique Classe B conforme à IEC 55011
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 54 g
Hauteur de l'emballage 1 3,4 cm
Largeur de l'emballage 1 5,4 cm
Longueur de l'emballage 1 5,6 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Poids de l'emballage 2 1,27 kg
Hauteur de l'emballage 2 3,4 cm
Largeur de l'emballage 2 5,6 cm
Longueur de l'emballage 2 26,5 cm
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 200
Poids de l'emballage 3 11,489 kg
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months