|
|
|
ZB4BW0B51
corps pour bouton lumineux - Ø 22 - jaune DEL intégrée 1F
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 23, 2024
|
|
Fin de commercialisation OCT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Harmony XB4
|
Type de produit ou de composant
|
Montage corps/contact complet et bloc de lumières
|
Nom abrégé d'appareil
|
ZB4
|
Matière du collier de fixation
|
Zamak
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Type de tête
|
Normes
|
Description des contacts
|
1 "F"
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec extrémité de câble conforme à EN 60947-1
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans extrémité de câble conforme à EN 60947-1
|
Source lumineuse
|
DEL protégée
|
Culot de lampe
|
LED integrale
|
Alimentation du bloc lumineux
|
Directe
|
Couleur de la source lumineuse
|
Orange
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
24 V c.a./c.c. à 50/60 Hz
|
Complémentaires
Largeur hors tout CAO
|
30 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
47 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(13-14)NO
|
Poids du produit
|
0,064 kg
|
Usage recommandé des contacts
|
Standard
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Course d'actionnement
|
2,6 mm (état électrique modifié par ''F'')
4,3 mm (course totale)
|
Effort d'actionnement
|
2,3 N état électrique modifié par ''F''
|
Couple de fonctionnement
|
0,05 N.m état électrique modifié par ''F''
|
Durée de vie mécanique
|
5000000 cycle
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m conforme à EN 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
Transversal compatible avec cruciforme Philips no 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
Perforé compatible avec barre Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec barre Ø 5,5 mm tournevis
|
Matériau des contacts
|
Alliage d'argent (Ag/Ni)
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A fusible à cartouche type gG conforme à EN/IEC 60947-5-1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A conforme à EN/IEC 60947-5-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V (degré de pollution 3) conforme à EN 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV conforme à EN 60947-1
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A600 conforme à EN/IEC 60947-5-1
6 A à 120 V, AC-15, A600 conforme à EN/IEC 60947-5-1
0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 conforme à EN/IEC 60947-5-1
0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 conforme à EN/IEC 60947-5-1
0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 conforme à EN/IEC 60947-5-1
1,2 A à 600 V, AC-15, A600 conforme à EN/IEC 60947-5-1
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
|
Fiabilité électrique IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) à 5 V et 1 mA dans environnement sain conforme à EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) à 17 V et 5 mA dans environnement sain conforme à EN/IEC 60947-5-4
|
Type de signalisation
|
Permanent
|
Limites de la tension d'alimentation
|
19,2…30 V c.c.
21,6…26,4 V c.a.
|
Consommation électrique
|
18 mA
|
Durée utile
|
100000 H à la tension nominale et à 25 °C
|
Tenue aux ondes de choc
|
1 kV conforme à IEC 61000-4-5
|
Présentation du produit
|
Sous-ensembles de base
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Température de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I conforme à IEC 60536
|
Normes
|
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
UL listed
DNV
CSA
BV
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV conforme à IEC 61000-4-4
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m conforme à IEC 61000-4-3
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
6 kV sur le contact (partiesmétalliques) conforme à IEC 61000-2-6
8 kV à l’air libre (dans les piècesd’isolation) conforme à IEC 61000-2-6
|
Émission électromagnétique
|
Classe B conforme à IEC 55011
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,600 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,400 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,400 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
61,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
150
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
9,607 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
1200
|
Hauteur de l'emballage 3
|
77,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
90,044 kg
|
Caractéristiques environnementales
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|