|
|
|
ZB5AVB6
corps pourvoyant bleu - ZB5 - DEL intégrée - 24 V
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 23, 2024
|
|
Fin de commercialisation OCT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Harmony XB5
|
Type de produit ou de composant
|
Bloc corps/éclairage complet
|
Nom abrégé d'appareil
|
ZB5
|
Matière du collier de fixation
|
Plastique
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec extrémité de câble conforme à EN 60947-1
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans extrémité de câble conforme à EN 60947-1
|
Source lumineuse
|
DEL protégée
|
Culot de lampe
|
LED integrale
|
Couleur de la source lumineuse
|
Bleu
|
Complémentaires
Largeur hors tout CAO
|
30 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
42 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
32 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Poids du produit
|
0,022 kg
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m conforme à EN 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
Transversal compatible avec cruciforme Philips no 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
Perforé compatible avec barre Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec barre Ø 5,5 mm tournevis
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V (degré de pollution 3) conforme à EN 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV conforme à EN 60947-1
|
Type de signalisation
|
Permanent
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
24 V c.a./c.c. à 50/60 Hz
|
Limites de la tension d'alimentation
|
19,2…30 V c.c.
21,6…26,4 V c.a.
|
Consommation électrique
|
18 mA
|
Durée utile
|
100000 H à la tension nominale et à 25 °C
|
Tenue aux ondes de choc
|
1 kV conforme à IEC 61000-4-5
|
Présentation du produit
|
Sous-ensembles de base
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Température de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II conforme à IEC 60536
|
Normes
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
GL
BV
DNV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
UL listed
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV conforme à IEC 61000-4-4
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m conforme à IEC 61000-4-3
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
6 kV sur le contact (partiesmétalliques) conforme à IEC 61000-2-6
8 kV à l’air libre (dans les piècesd’isolation) conforme à IEC 61000-2-6
|
Émission électromagnétique
|
Classe B conforme à IEC 55011
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,700 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,300 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
20,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
200
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,484 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
1600
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
43,872 kg
|
Caractéristiques environnementales
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|