Schneider-Electric Cebeo
 
ZC2JE01 image- cebeo
ZC2JE01
tête pour interrupteur de position - ZC2-J - sans levier
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produits OsiSense XC
Nom de gamme Format spécial
Type de produit ou de composant Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé d'appareil ZC2J
Type de tête Tête rotative
Compatibilité produit XC2J
Levier à associer ZC2JY13
ZC2JY12
ZC2JY11
ZC2JY91
ZC2JY51
ZC2JY81
ZC2JY31
Corps à associer ZC2JC2
ZC2JC28
ZC2JC18
ZC2JD2
ZC2JC1
ZC2JD1
Mouvement tête de commande Tournant
Appareil de commande Sans levier rappel de ressort
Type d'approche Approche latérale, 2 directions
Complémentaires
Mouvement d'attaque De gauche et de droite
CW et CCW
Ouverture positive Sans
Poids du produit 0,21 kg
Matière de la tête Métal
Environnement
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Caractéristique d'environnement Standard
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 220 g
Hauteur de l'emballage 1 4,8 cm
Largeur de l'emballage 1 4,8 cm
Longueur de l'emballage 1 9 cm
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 months