Schneider-Electric Cebeo
 
ZC2JY31 image- cebeo
ZC2JY31
levier à galet thermoplastique long variable - ZC2-J - pour inter de position
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produits OsiSense XC
Nom de gamme Format spécial
Type de produit ou de composant Levier d'interrupteur de position
Nom abrégé d'appareil ZC2J
Compatibilité produit XC2J
Tête à associer ZC2JE07
ZC2JE02
ZC2JE01
ZC2JE05
ZC2JE06
ZC2JE04
ZC2JE03
Mouvement tête de commande Tournant
Appareil de commande Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (longueur variable)
Type d'approche Approche latérale
Complémentaires
Mouvement d'attaque Avec came 30°
Ouverture positive Sans
Environnement
Température de fonctionnement -25…70 °C pour standard
-40…70 °C pour basse température
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C standard
-40…70 °C basse température
Caractéristique d'environnement Basse température
Standard
Emballage
Poids de la boîte (livres) 0,047 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,250 dm
Largeur de l'emballage 1 0,300 dm
Longueur de l'emballage 1 1,000 dm
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 months