Schneider-Electric Cebeo
 
ZCKD02 image- cebeo
ZCKD02
tête pour interrupteur de position - ZCK-D - poussoir à galet
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou de composant Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé d'appareil ZCKD
Type de tête Tête de piston
Compatibilité produit XCKS
XCKM
XCKL
Corps à associer ZCKM1
ZCKS8H29
ZCKMD37H29
ZCKM6H29
ZCKL1H7
ZCKLD37H7
ZCKMD39
ZCKS6
ZCKMD35H7
ZCKLD35
ZCKS1
ZCKSD35H29
ZCKM5
ZCKS2H29
ZCKL6
ZCKL5
ZCKM7H29
ZCKS1H29
ZCKLD31H7
ZCKM6
ZCKM9
ZCKSD37H29
ZCKL6H7
ZCKLD39H7
ZCKMD31H29
ZCKS5H29
ZCKS9H29
ZCKSD39
ZCKM1H7
ZCKMD35H29
ZCKL8H7
ZCKM8H29
ZCKL1
ZCKL7H7
ZCKM7H7
ZCKL5H7
ZCKSD39H29
ZCKM8
ZCKM5H29
ZCKLD37
ZCKSD35
ZCKM6H7
ZCKM7
ZCKM5H7
ZCKL7
ZCKS7
ZCKS7H29
ZCKMD39H7
ZCKMD37H7
ZCKLD31
ZCKSD37
ZCKMD39H29
ZCKS5
ZCKM1H29
ZCKMD35
ZCKS8
ZCKLD35H7
ZCKS6H29
ZCKM9H29
ZCKLD39
ZCKL8
ZCKMD37
ZCKMD31
ZCKM8H7
ZCKS2
ZCKSD31H29
ZCKMD31H7
ZCKSD31
ZCKS9
Mouvement tête de commande Linéaire
Appareil de commande Poussoir à galet rappel de ressort métal
Type d'approche Approche latérale, 2 directions
Complémentaires
Mouvement d'attaque Avec came 30°
Ouverture positive Avec
Matière de la tête Plastique
Environnement
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Caractéristique d'environnement Standard
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,300 cm
Largeur de l'emballage 1 6,400 cm
Longueur de l'emballage 1 7,800 cm
Poids de l'emballage 1 44,000 g
Type d'emballage 2 S01
Nb produits dans l'emballage 2 28
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 15,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 1,626 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 896
Hauteur de l'emballage 3 75,000 cm
Largeur de l'emballage 3 60,000 cm
Longueur de l'emballage 3 80,000 cm
Poids de l'emballage 3 55,124 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 months