Schneider-Electric Cebeo
 
ZCKD10 image- cebeo
ZCKD10
tête pour interrupteur de position - ZCK-D - poussoir acier
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou de composant Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé d'appareil ZCKD
Type de tête Tête de piston
Compatibilité produit XCKM
XCKL
Corps à associer ZCKMD37
ZCKLD35H7
ZCKL1H7
ZCKMD37H7
ZCKL5H7
ZCKMD35H29
ZCKM7H7
ZCKLD35
ZCKMD35
ZCKM1H29
ZCKM5H7
ZCKL6H7
ZCKLD37
ZCKMD39H29
ZCKLD31
ZCKL8
ZCKM8
ZCKM5H29
ZCKM7
ZCKMD35H7
ZCKM9H29
ZCKM6H7
ZCKL6
ZCKM5
ZCKLD31H7
ZCKMD31H29
ZCKL5
ZCKM6
ZCKLD37H7
ZCKMD31
ZCKM9
ZCKMD37H29
ZCKL1
ZCKLD39H7
ZCKM7H29
ZCKM6H29
ZCKMD39
ZCKL8H7
ZCKMD39H7
ZCKM8H29
ZCKLD39
ZCKL7
ZCKM1
ZCKM1H7
ZCKMD31H7
ZCKL7H7
ZCKM8H7
Mouvement tête de commande Linéaire
Appareil de commande Poussoir d'extrémité rappel de ressort métal
Type d'approche Approche verticale, 1 direction
Complémentaires
Mouvement d'attaque Sur embout
Ouverture positive Avec
Matière de la tête Plastique
Environnement
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Caractéristique d'environnement Standard
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,400 cm
Largeur de l'emballage 1 6,300 cm
Longueur de l'emballage 1 7,500 cm
Poids de l'emballage 1 39,000 g
Type d'emballage 2 S01
Nb produits dans l'emballage 2 28
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 15,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 1,400 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 896
Hauteur de l'emballage 3 75,000 cm
Largeur de l'emballage 3 60,000 cm
Longueur de l'emballage 3 80,000 cm
Poids de l'emballage 3 50,644 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 months