|
|
|
ZCKD15
tête pour interrupteur de position - ZCK-D - levier à galet
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou de composant
|
Tête d'interrupteur de position
|
Nom abrégé d'appareil
|
ZCKD
|
Type de tête
|
Tête rotative
|
Compatibilité produit
|
XCKL
XCKM
|
Corps à associer
|
ZCKMD39
ZCKL1
ZCKLD31H7
ZCKLD35H7
ZCKMD35
ZCKM1H7
ZCKM5
ZCKM1H29
ZCKLD39H7
ZCKM8H29
ZCKL5
ZCKM1
ZCKM8H7
ZCKLD37H7
ZCKL7H7
ZCKM6H29
ZCKM9H29
ZCKM5H29
ZCKMD35H7
ZCKM8
ZCKMD37H7
ZCKL7
ZCKLD39
ZCKMD37
ZCKL8
ZCKMD31
ZCKLD31
ZCKL1H7
ZCKMD35H29
ZCKM7
ZCKM6H7
ZCKM6
ZCKL5H7
ZCKM9
ZCKL6
ZCKL6H7
ZCKM7H29
ZCKM5H7
ZCKMD31H7
ZCKM7H7
ZCKMD31H29
ZCKLD37
ZCKMD39H29
ZCKL8H7
ZCKMD39H7
ZCKMD37H29
ZCKLD35
|
Mouvement tête de commande
|
Tournant
|
Appareil de commande
|
Levier à galet rappel de ressort thermoplastique
|
Type d'approche
|
Approche latérale, 2 directions
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Matière de la tête
|
Métal
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,400 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,200 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,800 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
90,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
28
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,800 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
896
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
95,444 kg
|
Caractéristiques environnementales