Schneider-Electric Cebeo
 
ZCKD16 image- cebeo
ZCKD16
tête pour interrupteur de position - ZCK-D - levier à galet
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou de composant Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé d'appareil ZCKD
Type de tête Tête rotative
Compatibilité produit XCKL
XCKM
Corps à associer ZCKM7H7
ZCKL5H7
ZCKL5
ZCKM1H7
ZCKLD39H7
ZCKM7H29
ZCKL8H7
ZCKLD35
ZCKMD35H7
ZCKLD37
ZCKMD39H29
ZCKLD35H7
ZCKMD37H29
ZCKL1H7
ZCKM5H7
ZCKMD35
ZCKM9
ZCKL7H7
ZCKM5H29
ZCKL6H7
ZCKM9H29
ZCKM6H7
ZCKMD37
ZCKMD31H7
ZCKMD31H29
ZCKL6
ZCKM6
ZCKLD31
ZCKL8
ZCKM7
ZCKMD39H7
ZCKMD35H29
ZCKLD37H7
ZCKL1
ZCKLD31H7
ZCKM6H29
ZCKMD39
ZCKM8H7
ZCKM1
ZCKMD31
ZCKM8
ZCKL7
ZCKMD37H7
ZCKM8H29
ZCKM5
ZCKLD39
ZCKM1H29
Mouvement tête de commande Tournant
Appareil de commande Levier à galet rappel de ressort métal
Type d'approche Approche latérale, 2 directions
Complémentaires
Mouvement d'attaque Avec came 30°
Ouverture positive Avec
Matière de la tête Métal
Environnement
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Caractéristique d'environnement Standard
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,600 cm
Largeur de l'emballage 1 6,200 cm
Longueur de l'emballage 1 7,600 cm
Poids de l'emballage 1 97,000 g
Type d'emballage 2 S01
Nb produits dans l'emballage 2 28
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 15,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 3,007 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 896
Hauteur de l'emballage 3 75,000 cm
Largeur de l'emballage 3 60,000 cm
Longueur de l'emballage 3 80,000 cm
Poids de l'emballage 3 105,300 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises