|
|
|
ZCKE05
tête pour interrupteur de position - ZCK-E - sans levier
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou de composant
|
Tête d'interrupteur de position
|
Nom abrégé d'appareil
|
ZCKE
|
Type de tête
|
Tête rotative
|
Compatibilité produit
|
XCKJ
|
Levier à associer
|
ZCKY91
ZCKY52
ZCKY53
ZCKY11
ZCKY13
ZCKY43
ZCKY51
ZCKY14
ZCKY81
ZCKY41
ZCKY59
|
Corps à associer
|
ZCKJD37H7
ZCKJ5H29
ZCKJ8H7
ZCKJ1H29
ZCKJ8
ZCKJ7
ZCKJ41
ZCKJ6H29
ZCKJ11H29
ZCKJ41H29
ZCKJ11H7
ZCKJD35H7
ZCKJD31H7
ZCKJ9H29
ZCKJD31H29
ZCKJ21
ZCKJD39H7
ZCKJ9H7
ZCKJ4H29
ZCKJD35H29
ZCKJ6
ZCKJ11
ZCKJ5
ZCKJ7H29
ZCKJ1H7
ZCKJ7H7
ZCKJ9
ZCKJ8H29
ZCKJ6H7
ZCKJ4104H29
ZCKJD31
ZCKJ4104H7
ZCKJ5H7
ZCKJ2H7
ZCKJ404H29
ZCKJD37H29
ZCKJ4
ZCKJ21H7
ZCKJ1
ZCKJ2H29
ZCKJD39H29
ZCKJD37
ZCKJ2
ZCKJD35
ZCKJ41H7
ZCKJ404
ZCKJD39
ZCKJ4104
ZCKJ21H29
ZCKJ4H7
ZCKJ404H7
|
Mouvement tête de commande
|
Tournant
|
Appareil de commande
|
Sans levier rappel de ressort
|
Type d'approche
|
Approche latérale, 1 ou 2 sens programmables
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
De gauche et/ou droite
CW et/ou CCW
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Matière de la tête
|
Métal
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,600 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,700 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
168,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
27
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,794 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
864
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
160,852 kg
|
Caractéristiques environnementales