Schneider-Electric Cebeo
 
ZCKE09 image- cebeo
ZCKE09
tête pour interrupteur de position - ZCK-E - sans levier
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produits OsiSense XC
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou de composant Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé d'appareil ZCKE
Type de tête Tête rotative
Compatibilité produit XCKJ
Levier à associer ZCKY71
ZCKY61
Corps à associer ZCKJD39
ZCKJ2H7
ZCKJ21H29
ZCKJ9H29
ZCKJ1
ZCKJ21
ZCKJ1H29
ZCKJ2
ZCKJD31H7
ZCKJ11H29
ZCKJ11H7
ZCKJ9H7
ZCKJ2H29
ZCKJD39H7
ZCKJ9
ZCKJ1H7
ZCKJD39H29
ZCKJD31H29
ZCKJ11
ZCKJ21H7
ZCKJD31
Mouvement tête de commande Tournant
Appareil de commande À position maintenue sans appareil de commande bouton maintenu
Type d'approche Approche latérale, 2 directions
Complémentaires
Mouvement d'attaque De gauche et de droite
Ouverture positive Avec
Matière de la tête Métal
Environnement
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Caractéristique d'environnement Standard
Emballage
Poids de la boîte (livres) 0,193 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,460 dm
Largeur de l'emballage 1 0,870 dm
Longueur de l'emballage 1 0,420 dm
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 months