|
|
|
ZCKJ1
corps d'interrupteur de position - ZCK-J - 1 O + 1 F - bornes
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou de composant
|
Corps d'interrupteur de position
|
Nom abrégé d'appareil
|
ZCKJ
|
Type de carter
|
Fixe
|
Compatibilité produit
|
XCKJ
|
Tête à associer
|
ZCKE619
ZCKE64
ZCKE629
ZCKE65
ZCKE63
ZCKE67
ZCKE06
ZCKE05
ZCKE21
ZCKE61
ZCKE08
ZCKE23
ZCKE66
ZCKE62
|
Matière du corps
|
Métal
|
Entrée de câble
|
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5
|
Nombre de pôles
|
2
|
Description des contacts
|
1 ''O'' + 1 ''F''
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Type d'enclenchements
|
1 1 position
|
Matériau des contacts
|
Contacts plaqués argent
|
Complémentaires
Affichage local
|
Sans
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Vitesse d'attaque minimale
|
0,01 m/min
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A300 conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-1 pour bloc de contacts
300 V conforme à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts
300 V conforme à UL 508 pour bloc de contacts
|
Résistance maximale entre bornes
|
0,25 mOhm conforme à IEC 60255-7 catégorie 3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV conforme à IEC 60664
6 kV conforme à IEC 60947-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible, type gG
|
Durée de vie électrique
|
5000000 cycle, DC-13 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
|
Type de circuit
|
Module de témoin lumineux 2 lampes néon c.a., 110/120 V (95...130 V) durée de vie: 20000 H
|
Largeur
|
40 cm
|
Hauteur
|
81,5 cm
|
Profondeur
|
44 cm
|
Poids du produit
|
0,34 kg
|
Description des bornes ISO n°1
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP66
|
Degré de protection IK
|
IK07
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C pour standard
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,6 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
300,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,2 kg
|
Type d'emballage 3
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
384
|
Hauteur de l'emballage 3
|
77,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
124,836 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|