|
|
|
ZCKM1H29
corps d'interrupteur de position - ZCK-M - 1 O + 1 F - bornes
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou de composant
|
Corps d'interrupteur de position
|
Nom abrégé d'appareil
|
ZCKM
|
Type de carter
|
Fixe
|
Compatibilité produit
|
XCKM
|
Tête à associer
|
ZCKD06
ZCKD16
ZCKD219
ZCKD08
ZCKD21
ZCKD05
ZCKD81
ZCKD23
ZCKD239
ZCKD10
ZCKD41
ZCKD15
ZCKD029
ZCKD59
ZCKD02
ZCKD17
ZCKD109
ZCKD91
|
Matière du corps
|
Métal
|
Entrée de câble
|
3 entrées taraudées pour presse-étoupe M20 x 1,5
|
Nombre de pôles
|
2
|
Description des contacts
|
1 ''O'' + 1 ''F''
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Type d'enclenchements
|
1 1 position
|
Matériau des contacts
|
Contacts plaqués argent
|
Complémentaires
Affichage local
|
Sans
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Vitesse d'attaque minimale
|
0,01 m/min
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A300 conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-1 pour bloc de contacts
300 V conforme à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts
300 V conforme à UL 508 pour bloc de contacts
|
Résistance maximale entre bornes
|
0,25 mOhm conforme à IEC 60255-7 catégorie 3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV conforme à IEC 60664
6 kV conforme à IEC 60947-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible, type gG
|
Durée de vie électrique
|
5000000 cycle, DC-13 120 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13 24 V, 13 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13 48 V, 9 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
|
Largeur
|
64 mm
|
Hauteur
|
64 mm
|
Profondeur
|
30 mm
|
Poids du produit
|
0,21 kg
|
Description des bornes ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP66
|
Degré de protection IK
|
IK05
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C pour standard
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,600 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,800 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
230,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,735 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
640
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
164,180 kg
|
Caractéristiques environnementales
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
Déclaration RoHS UE
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|