Schneider-Electric Cebeo
 
ZCKM9H29 image- cebeo
ZCKM9H29
corps d’interrupteur de position - ZCK-M - 2 O - bornes
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produits OsiSense XC
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou de composant Corps d'interrupteur de position
Nom abrégé d'appareil ZCKM
Type de carter Fixe
Compatibilité produit XCKM
Tête à associer ZCKD23
ZCKD109
ZCKD59
ZCKD239
ZCKD21
ZCKD05
ZCKD15
ZCKD81
ZCKD06
ZCKD91
ZCKD41
ZCKD10
ZCKD16
ZCKD08
ZCKD029
ZCKD02
ZCKD17
ZCKD219
Matière du corps Métal
Entrée de câble 3 entrées taraudées pour presse-étoupe M20 x 1,5
Nombre de pôles 2
Description des contacts 2 ''O''
Fonctionnement des contacts À action brusque
Type d'enclenchements 1 1 position
Matériau des contacts Contacts plaqués argent
Complémentaires
Affichage local Sans
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Ouverture positive Avec
Vitesse d'attaque minimale 0,01 m/min
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A à 240 V, AC-15, A300 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-1 pour bloc de contacts
300 V conforme à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts
300 V conforme à UL 508 pour bloc de contacts
Résistance maximale entre bornes 0,25 mOhm conforme à IEC 60255-7 catégorie 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV conforme à IEC 60664
4 kV conforme à IEC 60947-1
Protection contre les courts-circuits 6 A cartouche fusible, type gG
Durée de vie électrique 5000000 cycle, DC-13 120 V, 2 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13 24 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13 48 V, 3 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
Largeur 64 mm
Hauteur 64 mm
Profondeur 30 mm
Poids du produit 0,21 kg
Description des bornes ISO n°1 (21-22)NC
(31-32)NC
(13-14)NO
Environnement
Degré de protection IP IP66
Degré de protection IK IK05
Température de fonctionnement -25…70 °C pour standard
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Caractéristique d'environnement Standard
Emballage
Poids de la boîte (livres) 230 g
Poids de l'emballage 2 4,822 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 months