Schneider-Electric Cebeo
 
ZCKY13 image- cebeo
ZCKY13
levier roul. acier ZCK-Y pr comm. fin course – 25..70C – mvt rotatif
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou de composant Levier d'interrupteur de position
Nom abrégé d'appareil ZCKY
Compatibilité produit XCKJ
Tête à associer ZCKE05
Mouvement tête de commande Tournant
Appareil de commande Levier à galet rappel de ressort métal (-)
Type d'approche Approche latérale
Complémentaires
Mouvement d'attaque Avec came 30°
Ouverture positive Avec
Environnement
Température de fonctionnement -25…70 °C pour standard
-40…70 °C pour basse température
10…120 °C pour température élevée
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C standard
-40…70 °C basse température
10…120 °C température élevée
Caractéristique d'environnement Standard
Température élevée
Basse température
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 33 g
Hauteur de l'emballage 1 15,5 cm
Largeur de l'emballage 1 5 cm
Longueur de l'emballage 1 2,5 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 months