Schneider-Electric Cebeo
 
ZCKY41 image- cebeo
ZCKY41
levier roul. élastomère – 50 mm - ZCK-Y pr comm. fin course
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou de composant Levier d'interrupteur de position
Nom abrégé d'appareil ZCKY
Compatibilité produit XCKS
XCKL
XCKM
XCKJ
Tête à associer ZCKE05
ZCKD05
Mouvement tête de commande Tournant
Appareil de commande Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (longueur variable)
Type d'approche Approche latérale
Complémentaires
Mouvement d'attaque Avec came 30°
Ouverture positive Sans
Environnement
Température de fonctionnement -25…70 °C pour standard
-40…70 °C pour basse température
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C standard
-40…70 °C basse température
Caractéristique d'environnement Basse température
Standard
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 24 g
Hauteur de l'emballage 1 1,5 cm
Largeur de l'emballage 1 2 cm
Longueur de l'emballage 1 10 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 months