Schneider-Electric Cebeo
 
ZCKY59 image- cebeo
ZCKY59
tige ronde thermoplast – 6 mm – ZCK-Y pr comm.fin course
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou de composant Levier d'interrupteur de position
Nom abrégé d'appareil ZCKY
Compatibilité produit XCKL
XCKJ
XCKM
XCKS
Tête à associer ZCKD05
ZCKE05
Mouvement tête de commande Tournant
Appareil de commande Levier à tige rappel de ressort thermoplastique (tringle ronde 6 mm, L = 200 mm)
Type d'approche Approche latérale
Complémentaires
Mouvement d'attaque Avec toute pièce mobile
Ouverture positive Sans
Environnement
Température de fonctionnement -25…70 °C pour standard
-40…70 °C pour basse température
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C standard
-40…70 °C basse température
Caractéristique d'environnement Standard
Basse température
Packing Units
Poids de la boîte (livres) 0,025 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,100 dm
Largeur de l'emballage 1 0,250 dm
Longueur de l'emballage 1 2,020 dm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 months