|
|
|
ZCKY71
bras à fourche thermoplast et leviers de rouleaux 1 voie ZCK-Y
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 26, 2024
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou de composant
|
Levier d'interrupteur de position
|
Nom abrégé d'appareil
|
ZCKY
|
Compatibilité produit
|
XCKJ
|
Tête à associer
|
ZCKE09
|
Mouvement tête de commande
|
Tournant
|
Appareil de commande
|
Lyre avec galets à position maintenue bouton maintenu thermoplastique (1 piste)
|
Type d'approche
|
Approche latérale
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Avec came spéciale
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C pour standard
-40…70 °C pour basse température
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C standard
-40…70 °C basse température
|
Caractéristique d'environnement
|
Basse température
Standard
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
28,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
60
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,983 kg
|
Caractéristiques environnementales