Schneider-Electric Cebeo
 
ZCP27 image- cebeo
ZCP27
carter de comm. fin course – ZCP – 2 NC – bornes
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme Compact standard
Type de produit ou de composant Corps d'interrupteur de position
Nom abrégé d'appareil ZCP
Design Compact
Type de carter Fixe
Tête à associer ZCE24
ZCE21
ZCE66
ZCE06
ZCE07
ZCE67
ZCEH0
ZCE08
ZCE29
ZCEH2
ZCE13
ZCE63
ZCE10
ZCE62
ZCE28
ZCE05
ZCE14
ZCE65
ZCE02
ZCE64
ZCE27
ZCE11
ZCE01
Matière du corps Plastique
Nombre de pôles 2
Description des contacts 2 ''O''
Fonctionnement des contacts Coupure lente, simultanée
Complémentaires
Élément connexion associé ZCPEP20
ZCPEF12
ZCPEG11
ZCPEN12
ZCPEG13
ZCPEP16
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
Forme d'isolation entre contacts Zb
Matériau des contacts Contacts plaqués argent
Ouverture positive Avec
Vitesse d'attaque minimale 6 m/s
Désignation code des contacts B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V conforme à UL 508
500 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-1
300 V conforme à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforme à IEC 60664
6 kV conforme à IEC 60947-1
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible, type gG
Durée de vie électrique 5000000 cycle, DC-13 120 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13 24 V, 13 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13 48 V, 9 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
Largeur 31 mm
Hauteur 65 mm
Profondeur 30 mm
Poids du produit 0,07 kg
Environnement
Compatibilité produit XCKP
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,2 cm
Largeur de l'emballage 1 4,3 cm
Longueur de l'emballage 1 7,7 cm
Poids de l'emballage 1 62,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 81
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 5,576 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 months