Schneider-Electric
 
ATV212WD45N4C image- Schneider-electric
ATV212WD45N4C
variateur de vitesse ATV212 - 45kW 480V - 3 phases - avec filtre CEM C1 - IP55
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Altivar 212
Type de produit ou de composant Variateur de vitesse
Nom abrégé d'appareil ATV212
Destination du produit Moteurs asynchrones
Application spécifique du produit Pompes et ventilateurs en HVAC
Variante de construction Avec dissipateur thermique
Nombre de phases réseau Triphasé
Puissance moteur kW 45 kW
Puissance moteur hp 60 hp
[Us] tension assignée d'alimentation 380...480 V - 15...10 %
Limites de la tension d'alimentation 323…528 V
Fréquence d'alimentation 50...60 Hz - 5...5 %
Fréquence du réseau 47,5...63 Hz
Filtre CEM Filtre intégré CEM Classe C1
Courant de ligne 83,8 A à 380 V
65,9 A à 480 V
Complémentaires
Puissance apparente 61,9 kVA à 380 V
Lsc présumé de ligne 22 kA
Courant de sortie permanent 94 A à 380 V
94 A à 460 V
Courant transitoire maximum 103,4 A pour 60 s
Fréquence de sortie du variateur de vitesse 0,5…200 Hz
Fréquence de commutation nominale 8 kHz
Fréquence de commutation 6...16 kHz réglable
8...16 kHz avec facteur de correction
Gamme de vitesse 1…10
Précision de vitesse +/-10% du glissement nominal 0,2 Tn à Tn
Précision de couple +/- 15 %
Surcouple transitoire 120 % ducouple nominal du moteur +/- 10 % pour 60 s
Profil de commande pour moteur asynchrone Loi tension/fréquence, compensation IR (U/f + Uo automatique)
Rapport tension/fréquence, 2 points
Rapport tension/fréquence, 5 points
Rapport tension/fréquence - Économie d'énergie, U/f quadratique
Commande vecteur de flux sans capteur, standard
Boucle de régulation Régulateur PI réglable
Compensation de glissement du moteur Automatique indépendamment de la charge
Non disponible pour la commande moteur en rapport tension/fréquence
Réglable
Signalisation locale Bus CC alimenté: 1 DEL (RED)
Tension de sortie <= tension d’alimentation
Isolement Électrique entre alimentation et contrôle
Type de câble Sans kit de montage: 1 fil(s)câble IEC à 45 °C, cuivre 90°C / XLPE/EPR
Sans kit de montage: 1 fil(s)câble IEC à 45 °C, cuivre 70°C / PVC
Avec kit UL type 1: 3 fil(s)UL 508 cable à 40 °C, cuivre 75°C / PVC
Raccordement électrique VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: bornier 2,5 mm² / AWG 14
L1/R, L2/S, L3/T: bornier 50 mm² / AWG 1/0
U/T1, V/T2, W/T3: bornier 50 mm² / AWG 1/0
Couple de serrage 0,6 N.m (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
24 N.m, 212 livres par pouce (U/T1, V/T2, W/T3)
7 N.m, 62 livres par pouce (L1/R, L2/S, L3/T)
Alimentation Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10.5 V c.c. +/- 5 %, <10 A, type de protection: protection contre les surcharges et court-circuits
Alimentation interne: 24 V c.c. (21…27 V), <200 A, type de protection: protection contre les surcharges et court-circuits
Nombre entrées analogiques 2
Type d'entrée analogique VIA tension configurable par microswitch: 0...10 V CC 24 V max, impédance: 30000 Ohm, résolution 10 bits
VIB tension configurable: 0...10 V CC 24 V max, impédance: 30000 Ohm, résolution 10 bits
VIB sonde PTC configurable: 0 à 6 sondes, impédance: 1500 Ohm
VIA courant de commutation configurable: 0...20 mA, impédance: 250 Ohm, résolution 10 bits
Durée d'échantillonnage 2 ms +/- 0,5 ms F numérique
2 ms +/- 0,5 ms R numérique
2 ms +/- 0,5 ms RES numérique
3,5 ms +/- 0,5 ms VIA analogique
22 ms +/- 0,5 ms VIB analogique
Temps de réponse FM 2 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour analogique sortie(s)
FLA, FLC 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
FLB, FLC 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
RY, RC 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
Précision +/- 0.6 % (VIA) pour une variation de température de 60 °C
+/- 0.6 % (VIB) pour une variation de température de 60 °C
+/- 1 % (FM) pour une variation de température de 60 °C
Erreur de linéarité VIA: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée
VIB: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée
FM: +/-0,2 % pour sortie
Nombre sorties analogiques 1
Type de sortie analogique FM tension configurable par microswitch 0...10 V c.c., impédance: 7620 Ohm, résolution 10 bits
FM courant de commutation configurable 0...20 mA, impédance: 970 Ohm, résolution 10 bits
Nombre sorties TOR 2
Type de sortie TOR Logique de relais configurable: (FLA, FLC) non - 100000 cycle
Logique de relais configurable: (FLB, FLC) O'' - 100000 cycle
Logique de relais configurable: (RY, RC) non - 100000 cycle
Courant commuté minimum 3 mA à 24 V CC pour logique de relais configurable
Courant commuté maximum 5 A à 250 V c.a. sur résistif charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
5 A à 30 V CC sur résistif charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
2 A à 250 V c.a. sur inductif charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
2 A à 30 V CC sur inductif charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
Type d'entrée TOR F programmable 24 V CC, avec niveau 1 PLC, impédance: 4700 Ohm
R programmable 24 V CC, avec niveau 1 PLC, impédance: 4700 Ohm
RES programmable 24 V CC, avec niveau 1 PLC, impédance: 4700 Ohm
Logiqued'entrée numérique Logique positive (source) (F, R, RES), <= 5 V (état 0), >= 11 V (état 1)
Logique négative (dissipateur) (F, R, RES), >= 16 V (état 0), <= 10 V (état 1)
Rampes accélérat et décelérat Automatique en fonction de la charge
À réglage linéaire séparé de 0,01 à 3200 s
Freinage d'arrêt Si injection CC
Type de protection Protection surchauffe: lecteur
Étage de puissance thermique: lecteur
Court-circuit entre les phases du moteur: lecteur
Ruptures de phase en entrée: lecteur
Surintensité en sortie entre phases et neutre: lecteur
Surtensions sur le bus DC: lecteur
Coupure sur le circuit de contrôle: lecteur
Contre dépassement vitesse limite: lecteur
Sur-tension ou sous-tension d'alimentation électrique: lecteur
Sur-tension d'alimentation électrique: lecteur
Contre déperdition phase entréé: lecteur
Protection thermique: moteur
Coupure phase du moteur: moteur
Avec sondes PTC: moteur
Tenue diélectrique 3535 V c.c. entre terre et bornes d'alimentation électrique
5092 V c.c. entre commande et bornes d'alimentation électrique
Résistance d'isolement >= 1 MΩ 500 V c.c. pendant 1 minute
Résolution en fréquence Unité d'affichage: 0,1 Hz
Entrée analogique: 0,024/50 Hz
Protocole de port de communication BACnet
APOGEE FLN
LonWorks
METASYS N2
Modbus
Type de connecteur 1 open style
1 RJ45
Interface physique RS 485 2 fils
Trame de transmission RTU
Vitesse de transmission 9600 bps ou 19200 bps
Format des données 8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité impairs, pairs ou non configurables
Type de polarisation Aucune impédance
Nombre d'adresses 1…247
Service communication Surveillance inhibitrice
Écriture de registre simple (06)
Écriture des registres multiples (16) 2 mots au maximum
Réglage dudélai d'attente de 0.1 à 100 s
Identification du périphérique de lecture (43)
Lecture des registres de maintien (03) 2 mots maximum
Carte d’options Carte de communication pour LonWorks
Position de montage Verticale +/- 10 degrés
Largeur 284 mm
Hauteur 880 mm
Profondeur 343 mm
Application spécifique HVAC
Degré de protection IP IP55
Environnement
Compatibilité électromagnétique Test d'immunité de décharge électrostatique niveau 3 conforme à IEC 61000-4-2
Test d'immunité de champ électromagnétique à radiofréquence rayonnée niveau 3 conforme à IEC 61000-4-3
Test d'immunité des transitoires rapides/salves électriques niveau 4 conforme à IEC 61000-4-4
Test d'immunité de surtension 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 conforme à IEC 61000-4-5
Test d'immunité aux radiofréquences transmises par conduction niveau 3 conforme à IEC 61000-4-6
Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension conforme à IEC 61000-4-11
Niveau de pollution 3 conforme à IEC 61800-5-1
Degré de protection IP IP55 conforme à EN/IEC 61800-5-1
IP55 conforme à EN/IEC 60529
Tenue aux vibrations 1.5 mm (f= 3…13 Hz) conforme à EN/IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conforme à EN/IEC 60068-2-8
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
Caractéristique d'environnement Classes 3C1 conforme à IEC 60721-3-3
Classes 3S2 conforme à IEC 60721-3-3
Intensité du signal sonore 64 dB conforme à 86/188/EEC
Altitude de fonctionnement 1000...3000 m limité à 2000 m pour le réseau de distribution d'angle mis à la terre avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
<= 1000 m sans
Humidité relative 5…95 % sans condensation conforme à IEC 60068-2-3
5…95 % sans eau qui coule conforme à IEC 60068-2-3
Température de fonctionnement -10…40 °C (sans)
40…50 °C (avec facteur de correction)
Température ambiante pour le stockage -25…70 °C
Normes IEC 61800-3
IEC 61800-3 environnements 1 catégorie C1
EN 55011 group 1 class B
EN 61800-3 environnements 1 catégorie C2
IEC 61800-3 environnements 2 catégorie C1
EN 61800-3 catégorie C1
EN 61800-3 environnements 1 catégorie C3
EN 61800-3environnements 2 catégorie C2
EN 61800-3 environnements 2 catégorie C3
EN 61800-3
IEC 61800-3 environnements 1 catégorie C2
IEC 61800-3 environnements 1 catégorie C3
EN 61800-3 environnements 1 catégorie C1
IEC 61800-3 catégorie C1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 environnements 2 catégorie C2
EN 61800-5-1
IEC 61800-3 environnements 2 catégorie C3
EN 61800-3 environnements 2 catégorie C1
Certifications du produit C-Tick
UL
NOM 117
CSA
Marquage CE
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months