Schneider-Electric Belgium Rexel
 
IMT33106 image- rexel
IMT33106
Thorsman 50W LED - lampe de chantier Schuko FR
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Thorsman
Nom du produit Thorsman 50 LED
Type de produit ou de composant Lampe de chantier
Source lumineuse 120 SMD LED 5630 50 W
Complémentaires
Type d'installation Extérieur
Intérieur
[Ue] tension assignée d'emploi 100...240 V
Type de réseau C.a.
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Configuration de la fiche 2P + E
Fiche standard Schuko/FR
Outlet standard deviation Français
Nombre de prises d'alimentation 2
Flux lumineux 4000 lm
Durée de vie de l'ampoule 50000 H
Index de rendu des couleurs Ra=80
Angle du faisceau 100 °
Matière de l'isolant du câble Néoprène
Matière TPE (élastomère thermoplastique)
ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Raccordement électrique Cordon d'alimentation H07RN-F3G1.5 3 m
Hauteur 300 mm
Largeur 305 mm
Profondeur 117 mm
Poids du produit 2,41 kg
Pays ciblé Belgique
France
Environnement
Caractéristique d'environnement À l'épreuve de la poussière
Résistant aux éclaboussures
Degré de protection IP IP54
Degré de protection IK IK07
Labels qualité CE
Température de fonctionnement -25…40 °C
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 13,3 cm
Largeur de l'emballage 1 31,7 cm
Longueur de l'emballage 1 36,8 cm
Poids de l'emballage 1 2,829 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois