|
|
|
NSYPLS2727AL
lot de 56 boites transparentes PLS 27x27x23
|
|
|
Principales
Gamme
|
Thalassa
|
Nom du produit
|
Thalassa PLS
|
Nom abrégé d'appareil
|
PLS
|
Enclosure type
|
Universel
|
Category
|
Boites modulables isolantes
|
Nominal height
|
270 mm
|
Nominal width
|
270 mm
|
Nominal depth
|
230 mm
|
Installation du coffret
|
Mural
|
Composition de l' appareil
|
1 couvercle: sur le boîtier
1 partie arrière: sur le boîtier
Vis de verrouillage
|
Supply
|
Lot de 56
|
Type de carter
|
Corps monobloc
|
Type de face avant
|
Couvercle haut transparent
|
Type de verrou
|
Vis à fente
|
Complémentaires
Pièces amovibles
|
Couvercle vis d'arrêt
|
Matière
|
Couvercle: polycarbonate
Arrière: polyester renforcé avec de la fibre de verre
|
Couleur
|
Corps: gris (RAL 7032)
|
Normes
|
NEMA classification 13
IEC 62208
NEMA 4X
|
Certifications du produit
|
UL
|
Environnement
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforme à IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK09 conforme à IEC 62262
|
Tenue au feu
|
960 °C conforme à IEC 62208
|
Température ambiante pour le stockage
|
-30…120 °C
|
Emballage
Poids de la boîte (livres)
|
114,520 kg
|
Hauteur de l'emballage 1
|
250,000 mm
|
Largeur de l'emballage 1
|
290,000 mm
|
Longueur de l'emballage 1
|
290,000 mm
|
Garantie contractuelle
|
|