Schneider-Electric
 
NSYPLS3627DLS24 image- scope
NSYPLS3627DLS24
boitePLS 36x27 avec Ch mod24
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Thalassa
Nom du produit Thalassa PLS
Nom abrégé d'appareil PLS
Enclosure type Application de distribution modulaire
Category Boites modulables isolantes avec châssis de distribution modulaire
Nombre de modules 24 modules
Nominal height 360 mm
Nominal width 270 mm
Nominal depth 180 mm
Installation du coffret Mural
Composition de l' appareil Vis de verrouillage
1 couvercle avec charnières
1 châssis de distribution modulaire
1 partie arrière
Type de carter Corps monobloc
Type de face avant Couvercle bas transparent
Type de verrou Vis à ailettes
Complémentaires
Pièces amovibles Couvercle vis d'arrêt
Châssis de distribution modulaire par élément de fixation
Matière Couvercle: polycarbonate
Arrière: polyester renforcé avec de la fibre de verre
Couleur Corps: gris (RAL 7032)
Environnement
Classe d'isolation électrique Classe II
Degré de protection IK IK09 conforme à IEC 62262
Tenue au feu 960 °C conforme à IEC 62208
Température ambiante pour le stockage -10…70 °C
Emballage
Poids de la boîte (livres) 2,950 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 months