Schneider-Electric
 
NSYPLS3654AL image- scope
NSYPLS3654AL
lot de 28 boites transparentes PLS 36x54x23
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Thalassa
Nom du produit Thalassa PLS
Nom abrégé d'appareil PLS
Enclosure type Universel
Category Boites modulables isolantes
Nominal height 360 mm
Nominal width 540 mm
Nominal depth 230 mm
Installation du coffret Mural
Composition de l' appareil 1 couvercle: sur le boîtier
1 partie arrière: sur le boîtier
Vis de verrouillage
Supply Lot de 28
Type de carter Corps monobloc
Type de face avant Couvercle haut transparent
Type de verrou Vis à fente
Complémentaires
Pièces amovibles Couvercle vis d'arrêt
Matière Couvercle: polycarbonate
Arrière: polyester renforcé avec de la fibre de verre
Couleur Corps: gris (RAL 7032)
Normes IEC 62208
NEMA classification 13
NEMA 4X
Certifications du produit UL
Environnement
Classe d'isolation électrique Classe II
Degré de protection IP IP65 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK IK09 conforme à IEC 62262
Tenue au feu 960 °C conforme à IEC 62208
Température ambiante pour le stockage -30…120 °C
Garantie contractuelle
Garantie 18 months