Schneider-Electric
NSYPMA2727 image- scope
NSYPMA2727
châssis isolant pol p PLS 27x27
Schneider Electric
Principales
Gamme Thalassa
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé Accessoire de montage
Type de produit ou de composant Platine de montage
Anwendung Universel
Nennmaße des Gehäuses -
Emplacement de montage Montage direct sur insert dans le fonds de l'armoire
Description châssis Isolant
Compatibilité de gamme Thalassa PLS
Composition de l' appareil 1 platine de montage
Matière Polyester
Couleur Gris (RAL 7035)
Complémentaires
Mode de fixation Par vis - type de vis M6 - sur inserts arrières emplacement
Charge permanente admissible 150 kg
Hauteur Nominal: 270 mm
Largeur Nominal: 270 mm
Emballage
Poids de la boîte (livres) 0,310 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 months