Schneider-Electric
 
NSYTPLSC3654 image- scope
NSYTPLSC3654
couvercle opaque PC PLS 36x54X4,5
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Thalassa
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé Accessoire de boîtier
Type de produit ou de composant Capot de protection
Application Universel
For enclosure nominal dimensions -
Emplacement de montage Façade
Complémentaires
Compatibilité de gamme Thalassa PLS
Composition de l' appareil 1 couvercle
Matière Polycarbonate
Couleur Gris (RAL 7032)
Mode de fixation Par vis
Hauteur 360 mm
Largeur 540 mm
Profondeur 45 mm
Emballage
Poids de la boîte (livres) 0,905 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 months