Schneider-Electric
 
OVA38779 image- scope
OVA38779
Exiway One - version standard - 1 h - 380lm - non permanent - IP65
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Exiway
Nom du produit Exiway One
Type de produit ou de composant Éclairage de secours
Application de l’appareil Éclairage
Fonction Standard
Alimentation Non permanent
Nombre de batteries 1 4,8 V 4 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Couleur Blanc
Source lumineuse Tube fluorescent G5 8 W
Couleur de la source lumineuse Blanc
Type de couvercle Transparent
Information additionnelle de l'appareillage Peut être placé en mode inhibé à l'aide de la gamme de télécommandes Teleur
Complémentaires
Compatibilité de gamme Contrôle à distance
[Ue] tension assignée d'emploi 220...230 V c.a./c.c. 50 Hz
Puissance consommée en VA 8,4 VA
Puissance de consommation en W 1,6 W
Consommation électrique 36 mA
Classe d'isolation électrique Classe II
Autonomie 1 h
Durée de recharge 12 H
Flux lumineux Condition d'urgence: 380 lm
Type de coiffe Coiffe avec lentilles de Fresnel
Matière Enveloppe: plastique
Couvercle: plastique
Montage de l'appareil Surface plafond
Suspension plafond
Encastré faux plafond
Encastré paroi
Surface paroi
Section électronique
Hauteur 160 mm
Largeur 375 mm
Profondeur 68 mm
Environnement
Degré de protection IP IP65
Degré de protection IK IK07
Température de fonctionnement 0…40 °C
Tenue au feu 850 °C
Certifications du produit Aenor
ENEC
Normes EN/IEC 60598-2-22
IEC 60695-2-10
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 1,45 kg
Hauteur de l'emballage 1 16,4 cm
Largeur de l'emballage 1 8 cm
Longueur de l'emballage 1 38,1 cm
Caractéristiques environnementales
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 months