Schneider-Electric
 
PRA22318 image- scope
PRA22318
Pragma encastré - 3 x 18 modules - 125 A - sans porte
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou de composant Coffret
Type de coffret Boîtier de distribution
Largeur Paroi: 456 mm
Extérieur: 486 mm
Hauteur Paroi: 630 mm
Extérieur: 660 mm
Profondeur Paroi: 86 mm
Extérieur: 23 mm
Nb of 18 mm modules per row 18
Nb of horizontal rows 3
Classe d'isolation électrique Double isolation
Classe II
Équipement fourni 1 étiquette d'identification
1 kit de repérage
1 bornier
1 obturateur fractionnable
Type of door Sans
Complémentaires
Installation du coffret Encastré
Pas de 9 mm 36
Nombre total de modules de 18 mm 54
Puissance dissipée en W 68 W
[In] courant assigné d'emploi 125 A
Type de rail DIN
Description châssis Sans platine de montage
Entrée de câble Câble ou tube
Pré-découpages latéraux
Plaques amovibles
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne Compatible XE
Nombre de borniers 1 terre (quick) avec 38 départs
Départs du bornier répartiteur 6 x 25 mm² pour terre
32 x 4 mm² pour terre
Matière du coffret Partie arrière: techno plastique
Face avant: techno plastique
Couleur Coffret: blanc (RAL 9016)
Face avant: gris (RAL 7004)
Pays ciblé Belgique
Profondeur d'encastrement 86 mm
Profondeur interne 84 mm
Environnement
Tenue au feu Face avant: 750 °C
Partie arrière: 850 °C
Degré de protection IP IP30 sans porte
IP40 avec porte
Degré de protection IK IK08 sans porte
IK09 avec porte
Catégorie de surtension II
Température de fonctionnement -25…60 °C
Normes CEI 60670-1
IEC 60670-24
EN 61439-1
IEC 61439-3
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Garantie contractuelle
Garantie 18 months