Schneider-Electric
 
PRA33313 image- scope
PRA33313
coffret Pragma en saillie - 3 x 13 modules - 90 A - sans porte
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou de composant Coffret
Type de coffret Boîtier de distribution
Largeur 336 mm
Hauteur 600 mm
Profondeur 143 mm
Nb of 18 mm modules per row 13
Nb of horizontal rows 3
Classe d'isolation électrique Classe II
Double isolation
Équipement fourni 1 étiquette d'identification
1 kit de repérage
1 bornier
1 obturateur fractionnable
Type of door Sans
Complémentaires
Installation du coffret Surface
Pas de 9 mm 26
Nombre total de modules de 18 mm 39
Puissance dissipée en W 45 W
[In] courant assigné d'emploi 90 A
Type de rail DIN
Entrée de câble Jonction
Câble ou tube
Plaques amovibles
Plaques découpées
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne Compatible XE
Nombre de borniers 1 terre (quick) avec 24 départs
Départs du bornier répartiteur 3 x 25 mm² pour terre
21 x 4 mm² pour terre
Matière du coffret Partie arrière: techno plastique
Face avant: techno plastique
Couleur Coffret: blanc (RAL 9016)
Face avant: gris (RAL 7004)
Pays ciblé Belgique
Environnement
Tenue au feu Partie arrière: 750 °C
Face avant: 750 °C
Degré de protection IP IP30 sans porte
IP40 avec porte
Degré de protection IK IK08 sans porte
IK09 avec porte
Catégorie de surtension II
Température de fonctionnement -25…60 °C
Normes CEI 60670-1
IEC 60670-24
EN 61439-1
IEC 61439-3
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Garantie contractuelle
Garantie 18 months