Schneider-Electric
 
PRA99063 image- scope
PRA99063
PRAGMA PORTE FUMÉ 1R 18
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou de composant Porte
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé Accessoires pour coffret
Complémentaires
Installation du coffret Encastré
Surface
Numéro de clé Nombre à indiquer
Type de face avant Transparent
Sens d'ouverture de la porte Gauche ou droite
Nombre de rangées horizontales 1
Pas de 9 mm 36
Nombre de modules de 18 mm par rangée 18
Nombre total de modules de 18 mm 18
Installation description Montage en surface
Montage encastré
Matière du coffret Techno plastique
Largeur 426 mm
Hauteur 300 mm
Profondeur 20 mm
Couleur Fumé
Environnement
Tenue au feu 750 °C
Degré de protection IP IP40
Degré de protection IK IK09
Température de fonctionnement -25…60 °C
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Garantie contractuelle
Garantie 18 months