Schneider-Electric
 
R9D32210 image- scope
R9D32210
Resi9 Disjoncteur-différentiel 1P+N Intensité=10A Sensibilité=30 mA Type A
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Nom du produit Resi9 RCBO
Type de produit ou de composant Dispositif différentiel à courant résiduel contre les surintensités (RCBO)
Application de l’appareil Distribution
Description des pôles 1P + N
Position du pôle neutre Gauche
Nombre de pôles protégés 1
[In] courant assigné d'emploi 10 A
Type de réseau C.a.
Technologie de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Sensibilité du différentiel 30 mA conforme à EN/IEC 61009-2-1
Temporisation du différentiel Instantané
Classe de différentiel Type A
Pouvoir de coupure 4500 A Icn à 230 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 61009-2-1
Labels qualité CEBEC
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V c.a. 50/60 Hz
Limite de déclenchement magnétique 5...10 x In
Courant de pointe 250 A
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Touche à bascule
Signalisation locale Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
Mode d'installation Enclipsable
Support de montage Rail DIN
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne Bas: biconnect
Pas de 9 mm 4
Hauteur 74 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 90 mm
Poids du produit 0,19 kg
Couleur Blanc
Durée de vie mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 20000 cycle
Mode de raccordement Bornes type tunnel (haut ou bas) - <= 10 mm² - souple
Bornes type tunnel (haut ou bas) - <= 16 mm² - rigide
Longueur de dénudage des fils 14 mm pour haut ou bas connexion
Couple de serrage 2 N.m haut ou bas
Protection fuite à la terre Intégré
Environnement
Normes EN/IEC 61009-2-1
Degré de protection IP IP20 conforme à IEC 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforme à IEC 60529
Tropicalisation 2 conforme à IEC 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Température de fonctionnement -25…40 °C
Température ambiante pour le stockage -30…70 °C
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months