Schneider-Electric
 
R9F64310 image- scope
R9F64310
Resi9 Disjoncteur modulaire 3P 10A 400V Courbe C Pouvoir de coupure=3000A
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Nom du produit Resi9 MCB
Type de produit ou de composant Disjoncteur miniature
Application de l’appareil Distribution
Description des pôles 3P
Nombre de pôles protégés 3
[In] courant assigné d'emploi 10 A à 30 °C
Type de réseau C.a.
Technologie de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Pouvoir de coupure 3000 A Icn à 400 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60898-1
Normes EN/IEC 60898-1
Certifications du produit CEBEC
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 400 V c.a. 50/60 Hz
Limite de déclenchement magnétique 5...10 x In
Classe de limitation 3 conforme à EN/IEC 60898-1
[Ui] tension assignée d'isolement 440 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV
Type de commande Touche à bascule
Signalisation locale Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
Mode d'installation Enclipsable
Support de montage Rail DIN
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne Bas: biconnect
Pas de 9 mm 6
Hauteur 85 mm
Largeur 54 mm
Profondeur 75 mm
Profondeur d'encastrement 44 mm
Poids du produit 0,321 kg
Couleur Blanc
Durée de vie mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 10000 cycle c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60898-1
Description des verrouillages optionnels Cadenas sur position OFF
Mode de raccordement Bornes type tunnel (bas) - <= 16 mm² - souple
Bornes type tunnel (bas) - <= 25 mm² - rigide
Bornes type tunnel (haut) - <= 25 mm² - rigide
Bornes type tunnel (haut) - <= 16 mm² - souple
Couple de serrage 2 N.m
Environnement
Degré de protection IP IP20 conforme à IEC 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforme à IEC 60529
Niveau de pollution 2 conforme à EN/IEC 60898-1
Catégorie de surtension III
Température de fonctionnement -25…60 °C
Température ambiante pour le stockage -40…80 °C
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months