Schneider-Electric
 
RM1XA1011 image- scope
RM1XA1011
relais unipolaire de surintensité 1000 A - déclenchement630..2200 A - 1 OF
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Relais de surdensité magnétique
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys RM1
Nom abrégé d'appareil RM1XA
Type de produit ou de composant Composants de protection
Application de l’appareil Protection
[Ie] courant assigné d'emploi 361…570 A c.c.
361…630 A c.a.
Courant de déclenchement magnétique 630…2200 A
Courant de sortie permanent 1000 A à c.a. réseau
1000 A à c.c. réseau
Complémentaires
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A
[Ue] tension assignée d'emploi 600 V c.a. 0...60 Hz pour circuit de puissance
600 V c.c. pour circuit de puissance
Fréquence du réseau 0...60 Hz
Capacité de coupure et fermeture en courant alternatif 12000 VA à 110 V c.a. pour télécommande
17000 VA à 220 V c.a. pour télécommande
22000 VA à 380 V c.a. pour télécommande
4000 VA à 48 V c.a. pour télécommande
Capacité de coupure et fermeture en courant continu 180 W à 440 V c.c. pour télécommande
180 W à 600 V c.c. pour télécommande
190 W à 220 V c.c. pour télécommande
200 W à 110 V c.c. pour télécommande
240 W à 48 V c.c. pour télécommande
Contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur 1 O/F
Poids du produit 0,99 kg
Environnement
Normes VDE 0660
NF C 63-650
Traitement de protection TC version standard
TH version spéciale
Température de fonctionnement -40…60 °C
Température ambiante pour le stockage -60…70 °C
Altitude de fonctionnement <= 3000 m
Emballage
Poids de la boîte (livres) 1,842 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months