Schneider-Electric
 
RTY148130201 image- scope
RTY148130201
Répartiteur vidéo
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits TwinBus
Type de produit ou de composant Distributeur vidéo
Application spécifique du produit Pour diffuser le signal vidéo à plusieurs lignes principales
Complémentaires
Support de montage Rail DIN
Mode de raccordement Bornes à vis
Modules 18 mm 4
Alimentation Par alimentation vidéo TwinBus
Nombre d'entrées 1 entrée de ligne coaxiale, 75 ohm, commutable
3 entrée vidéo TwinBus
Nombre de sorties 3 sortievidéo TwinBus
Largeur 70 mm
Hauteur 90 mm
Profondeur 60 mm
Poids du produit 0,24 kg
Environnement
Température de fonctionnement 0…40 °C
Emballage
Poids de la boîte (livres) 390 g
Poids de l'emballage 2 3,8 kg
Caractéristiques environnementales
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 months