Schneider-Electric
 
RTY178757001 image- scope
RTY178757001
Poste intérieur vidéo Confort mains libres, blanc
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits TwinBus
Type de produit ou de composant Poste intérieur vidéo confort mains libres
Type de bouton de commande Touches de commande pour navigation dans le menu
Bouton d'ouverture des portes
Touche pour fonction commande d'éclairage
Bouton de confidentialité
Touche pour communication vocale
Nuance de la couleur Blanc
Type interphone Avec cornet
Complémentaires
Mode d'installation Montage en saillie
Installation sur bureau
Type d'afficheur TFT couleur rétro éclairé
Résolution de l'afficheur 320 x 240 pixels
Taille de l'afficheur 3.5 pouces
Luminosité Réglable
Contraste Réglable
Informations affichées Interface de commande par menu sur écran en 13 langues
Matière ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Alimentation Par alimentation vidéo TwinBus
Fonction disponible Différentiation de la tonalité d'appel pour porte/sol/appel interne
Visuel d'appel optique
Relais d'appel
1 bouton configurable
Contrôle du volume vocal
Mémoire d'appel
Mode de raccordement Bus audio et vidéo
Type de signalisation Choix de 20 sonneries "real sound"
[Ue] tension assignée d'emploi 18...24 V c.c. alimentation centrale
12 V c.a. alimentation décentralisée
18...24 V c.c. alimentation décentralisée
Largeur 221 mm
Hauteur 91 mm
Profondeur 24 mm
Poids du produit 0,263 kg
Environnement
Température de fonctionnement 0…40 °C
Humidité relative 0…80 %
Emballage
Poids de la boîte (livres) 578 g
Poids de l'emballage 2 7,2 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 months