Schneider-Electric
 
RTY187537001 image- scope
RTY187537001
Module boutons d'appel Portier, 3 boutons, blanc
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits TwinBus Portier
Type de produit ou de composant Module boutons d'appel
Application spécifique du produit Pour l'adressage de 3 appartements/unitées
Bouton d'appel 3 boutons
Nuance de la couleur Blanc
Type de plaque 3 porte-étiquettes illuminés
Complémentaires
Destination du produit Poste extérieur modulaire
Alimentation Via un connecteur de bus
Fonction disponible Connecteur pour modules de fonction supplémentaires
Peut être étiquetés
Mode de raccordement Connecteur de bus enfichable
Largeur 95 mm
Hauteur 95 mm
Profondeur 33 mm
Poids du produit 0,166 kg
Environnement
Caractéristique d'environnement Résistant aux intempéries
Température de fonctionnement -20…40 °C
Emballage
Poids de la boîte (livres) 0,169 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 months