Schneider-Electric
 
RTY188127001 image- scope
RTY188127001
Cadre encastré Portier 2 modules, blanc
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits TwinBus Portier
Type de produit ou de composant Cadre
Mode d'installation Montage encastré
Nuance de la couleur Blanc
Nombre d'emplacements 2 emplacements verticale
2 emplacements horizontale
Complémentaires
Largeur 141 mm
Hauteur 239 mm
Profondeur 7 mm
Poids du produit 0,604 kg
Emballage
Poids de la boîte (livres) 0,604 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 months