Schneider-Electric
 
XPSMC16ZPACK image- scope
XPSMC16ZPACK
kit contrôleurs sécu configurables XPS-MC – 24 V CC – 16 E – signal. 30 DEL
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Automatisme de sécurité Preventa
Type de produit ou de composant Kit contrôleur de sécurité configurable
Nom module sécurité XPSMC
Catégorie d'utilisation en sécurité Catégorie 4 maximum conforme à EN 954-1/EN/ISO 13849-1
PLE maximum conforme à EN/ISO 13849-1
SIL 3 maximum conforme à IEC 61508
Type de démarrage Configurable
Normes EN 1760-1/ISO 13856-1
EN 954-1/EN/ISO 13849-1
EN/IEC 60947-5-1
EN 574/ISO 13851
IEC 61508
EN/IEC 61496-1
EN/IEC 60204-1
Certifications du produit CSA
TÜV
UL
[Us] tension assignée d'alimentation 24 V CC - 20...20 %
Nombre d'entrées 16
Protocole de port de communication Modbus avec 1 RJ45 port(s), liaison série, taux de transmission : 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps or 19200 bps
Niveau de sécurité Can reach PL e/category 4 conforme à EN 954-1/EN/ISO 13849-1
Peuvent atteindre SIL 3 conforme à IEC 61508
Complémentaires
Composition du kit Jeu de bornes à vis-étrier
Jeu de bornes à vis
Câble Ethernet 2m
Logiciel de configuration
Câble de raccordement
Tournevis pour fente VDE 2,5 x 75 mm
Contrôleur de sécurité
Emballage petit modèle pour configuration du logiciel
Étiquette d'emballage imprimée 80 x 50 mm
Convertisseur USB/RS485
Fonction du module Surveillance dynamique des valves hydrauliques sur la pression linéaire
Presse excentrique
Surveillance arrêt d'urgence, avec ou ss temporisation, câblage 1 ou 2 canaux
Activation de la surveillance par commutateur, 2 ou 3 contacts
Surveillance d'interrupteur à pédale
Surveillance des protections pour presses à injection et machines de soufflage
Surveillance du protecteur avec 1 ou 2 interrupteurs de position
Presse hydraulique
Surveillance d'interrupteur magnétique
Surveillance arrêt de sécurité au point mort supérieur de presse à excentrique
Multifonction des rideaux de lumière
Sélecteur de position
Surveillance du tapis de sécurité
Temporisations de sécurité
Contrôle de coupure d'arbre/chaîne
Détection vitesse nulle
Surveillance des rideaux photoélectriques catégorie 4 conforme à EN/IEC 61496
Commande à deux mains catégorie 3 conforme à EN 574/ISO 13851
Temps synchro entre entrées En fonction de la configuration sélectionnée
Consommation d'énergie 12 W
Type de protection en entrée Fusible externe 16 A
[Uc] tension circuit de commande 28,8 V
Maximum line resistance 100 Ohm <2000 m
Type de sortie 2 relais, 2 contacts NO (4 NO au total) circuit(s)
Statique, 6 circuit(s), sans volt
Pouvoir de coupure 180 VA maintien AC-15 C300 sortie relais
1800 VA appel AC-15 C300 sortie relais
Pouvoir de coupure 2 A à 24 V pour circuit de sortie statique
1,5 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
Courant thermique de sortie 4 A pour les 2 sorties simultanément
6 pour 1 sortie et 2 pour l'autre pour sortie relais
[Ith] courant thermique conventionnel 16 A pour sortie relais
6,5 A pour circuit de sortie statique
Calibre du fusible à associer 16 A gL pour alimentation puissance
4 A gL pour sortie relais
6 A à fusion rapide pour sortie relais
Courant minimum de sortie 10 mA pour sortie relais
Tension de sortie minimum 17 V pour sortie relais
Temps de réponse Configurable : 20 ms ou 30 ms avec logiciel XPSMCWIN
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V (degré de pollution 2) conforme à IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 partie 1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV catégorie de surtension III conforme à IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 partie 1
Méthode d'accès Esclave
Volume échangé 14 mots
Nombre d'adresses 1…247 pour Modbus
Parité Pair pour Modbus
Non pour Modbus
Impair pour Modbus
Format des données 1 bit de démarrage/8 bits de données
1 bit d'arrêt pair ou impair
2 bits d'arrêt sans parité
Mode RTU (Unités de bornes télécommandées)
Fonction modbus prise en charge 01: données de sortie 8 bits/données d'entrée 32 bits
02: données d'entrée 32 bits/données de sortie 8 bits
03: informations et erreurs
Signalisation locale 30 DEL
Support de montage Platine de montage
Profondeur 153 mm
Hauteur 151,5 mm
Largeur 74 mm
Poids du produit 0,82 kg
Environnement
Degré de protection IP IP20 conforme à EN/IEC 60529
Température de fonctionnement -10…55 °C
Température ambiante pour le stockage -25…85 °C
Emballage
Poids de la boîte (livres) 2,305 kg
Caractéristiques environnementales
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 months