Schneider-Electric
 
XS4P30NA340L1 image- scope
XS4P30NA340L1
détecteur inductif XS4 - cylindrique M30 - Sn 15 mm - câble 5m
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produits OsiSense XS
Nom de gamme Universel
Type de détecteur Détecteur de proximité inductif
Nom du détecteur XS4
Forme du capteur Cylindrique M30
Dimension 43 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Non encastrable
Matière Plastique
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement À 3 fils
Portée nominale 15 mm
Sortie TOR 1 "F"
Type de circuit de sortie CC
Type de sortie TOR NPN
Raccordement électrique Câble
Longueur de câble 5 m
[Us] tension assignée d'alimentation 12...24 V c.c. avec protection inversion de polarité
Pouvoir de commutation en mA <= 200 mA c.c. avec protection contre les surcharges et court-circuits
Degré de protection IP Double isolation IP68 conforme à IEC 60529
Complémentaires
Type de filetage M30 x 1,5
Zone de détection Frontal
Matière de la face avant PPS
Matière du coffret PPS
Domaine de fonctionnement 0…12 mm
Parcours différentiel 1...15% du sr
Composition du câble 3 x 0,34 mm²
Matière de l'isolant du fil PvR
LED d'état État sortie: 1 DEL (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 10…36 V c.c.
Fréquence de commutation <= 1000 Hz
Chute de tension maximale <2 V (fermé)
Consommation électrique <= 10 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi 10 ms
Retard réponse maximal 0,3 ms
Retard récupération maxi 0,7 ms
Marquage CE
Longueur du filetage 32 mm
Hauteur 30 mm
Longueur 43 mm
Poids du produit 0,24 kg
Environnement
Certifications du produit UL
CSA
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude= +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 months