|
|
|
08136
Porte transparente pour coffret, 18 modules
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation OCT. 18, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produits
|
Prisma G
|
Type de produit ou de composant
|
Porte
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G coffret
|
Équipement fourni
|
Porte
Poignée
Verrou à clé (clé 405)
Autre verrous et insert à commander séparément
2 charnière
|
Type de porte
|
Transparent
|
Degré de protection IP
|
IP43 avec porte, auvent et joint IP43
IP30 sans porte
IP40 avec porte
IP41 avec porte et auvent
|
Complémentaires
Description de l'installation
|
Coffret mural - largeur 600 mm
Boîtier d'extension - largeur 600 mm
|
Sens d'ouverture de la porte
|
Réversible
|
Nombre de verrous
|
2
|
Angle d'ouverture de porte
|
130 °
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
18
|
Matière du coffret
|
Poignée: polyamide
Verre
Plaque: tresse métallique
|
Quantité du lot
|
Jeu de 1
|
Hauteur
|
930 mm
|
Largeur
|
600 mm
|
Profondeur
|
36 mm
|
Poids du produit
|
6,36 kg
|
Matière
|
Verre
|
Finition de surface
|
Lisse
Mat
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Environnement
Degré de protection IK
|
IK08 conforming to EN/CEI 62262
|
Normes
|
EN 61439-2
EN 61439-1
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
63,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
97,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
7,31 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
97,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
121,65 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|