|
|
|
08514
Porte pleine, IP30, L = 400 mm
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 26, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 15, 2023
|
|
Fin des services standard JANV. 01, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produits
|
Prisma P
|
Type de produit ou de composant
|
Porte
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P conduit de cellule
|
Équipement fourni
|
Porte
Poignée
Verrou à clé (clé 405)
Autre verrous et insert à commander séparément
2 charnière
|
Installation du coffret
|
Sur sol
|
Type de porte
|
Pleine
|
Degré de protection IP
|
IP30
|
Complémentaires
Description de l'installation
|
Gaine armoire - largeur 400 mm
|
Sens d'ouverture de la porte
|
Réversible
|
Nombre de verrous
|
2
|
Angle d'ouverture de porte
|
120 °
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
36
|
Matière du coffret
|
Tresse métallique
|
Quantité du lot
|
Jeu de 1
|
Hauteur
|
2000 mm
|
Largeur
|
400 mm
|
Profondeur
|
30 mm
|
Poids du produit
|
12,44 kg
|
Finition de surface
|
Mat
Lisse
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Environnement
Degré de protection IK
|
IK08 conforming to EN/CEI 62262
|
Normes
|
EN 61439-2
EN 61439-1
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
43,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
202,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
11,750 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
97,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
202,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
256,000 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|