Schneider-Electric
 
08694 image- sis-tarif
08694
Plaque passe-câbles 2 parties IP30, L = 400 mm, P = 600 mm
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Degré de protection IP IP30
Type de produit ou de composant Presse étoupe en deux parties
Complémentaires
Quantité du lot Jeu de 1
Largeur 400 mm
Profondeur 600 mm
Poids du produit 3 kg
Finition de surface Lisse
Mat
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur Blanc (RAL 9001)
Emballage
Poids de la boîte (livres) 3 kg
Poids de l'emballage 2 22,34 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 months